主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC11APWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 LVC11A
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.029707
95.156796
951568
0.045891
459
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000232
0.743137
7431
0.000358
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00128
4.100067
41001
0.001977
20
Sub-total
— —
0.031219
100
1000000
0.048226
482
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.044175
79.999638
799996
0.068241
682
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.011044
20.000362
200004
0.017061
171
Sub-total
— —
0.055219
100
1000000
0.085301
853
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.683485
97.427499
974275
25.772316
257723
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.402414
2.350000
23500
0.621641
6216
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.014127
0.082498
825
0.021823
218
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.002569
0.015002
150
0.003969
40
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.021405
0.125000
1250
0.033066
331
Sub-total
— —
17.124000
100
1000000
26.452815
264528
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.1893
100.000000
1000000
1.837207
18372
Sub-total
— —
1.1893
100
1000000
1.837207
18372
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
40.006064
86.600000
866000
61.800572
618006
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.069295
0.150001
1500
0.107046
1070
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.12102
13.250000
132500
9.455630
94556
Sub-total
— —
46.196379
100
1000000
71.363248
713632
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.138015
100.000000
1000000
0.213203
2132
Sub-total
— —
0.138015
100
1000000
0.213203
2132
Total
— —
64.734132
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.048637
97.537351
975374
0.065229
652
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.010027
100
0.000007
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000026
0.052141
521
0.000035
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001196
2.398476
23985
0.001604
16
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002005
20
0.000001
0
Sub-total
— —
0.049865
100
1000000
0.066876
669
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.040943
79.999609
799996
0.054910
549
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.010236
20.000391
200004
0.013728
137
Sub-total
— —
0.051179
100
1000000
0.068638
686
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
28.619871
97.346500
973465
38.383353
383834
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.717654
2.441000
24410
0.962477
9625
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.024255
0.082500
825
0.032529
325
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.03822
0.130000
1300
0.051259
513
Sub-total
— —
29.400000
100
1000000
39.429618
394296
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.097022
95.119608
951196
0.130120
1301
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000796
0.780392
7804
0.001068
11
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004182
4.100000
41000
0.005609
56
Sub-total
— —
0.102000
100
1000000
0.136797
1368
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
38.073791
85.000001
850000
51.062416
510624
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.223963
0.499999
5000
0.300367
3004
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.494941
14.500001
145000
8.710648
87106
Sub-total
— —
44.792695
100
1000000
60.073430
600734
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.1675
100.000000
1000000
0.224642
2246
Sub-total
— —
0.1675
100
1000000
0.224642
2246
Total
— —
74.563239
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。