主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC08ABQAR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LVC08A
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.038696
97.537368
975374
0.173614
1736
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000004
0.010082
101
0.000018
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00002
0.050412
504
0.000090
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000952
2.399617
23996
0.004271
43
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002521
25
0.000004
0
Sub-total
— —
0.039673
100
1000000
0.177998
1780
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.043098
80.000743
800007
0.193364
1934
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.010774
19.999257
199993
0.048339
483
Sub-total
— —
0.053872
100
1000000
0.241703
2417
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
13.26272
97.520000
975200
59.504794
595048
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.3128
2.300000
23000
1.403415
14034
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00408
0.030000
300
0.018305
183
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0204
0.150000
1500
0.091527
915
Sub-total
— —
13.60000
100
1000000
61.018041
610180
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.4
100.000000
1000000
1.794648
17946
Sub-total
— —
0.4
100
1000000
1.794648
17946
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
7.106385
88.000005
880000
31.883654
318837
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.024226
0.299996
3000
0.108693
1087
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000081
0.001003
10
0.000363
4
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.944745
11.698995
116990
4.238712
42387
Sub-total
— —
8.075437
100
1000000
36.231423
362314
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.119508
100.000000
1000000
0.536187
5362
Sub-total
— —
0.119508
100
1000000
0.536187
5362
Total
— —
22.288490
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。