主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC07AIPWREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 C07AEP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000001
0.001072
11
0.000002
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.093285
99.997856
999979
0.141661
1417
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001072
11
0.000002
0
Sub-total
— —
0.093287
100
1000000
0.141664
1417
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.216232
80.000000
800000
0.328366
3284
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.054058
20.000000
200000
0.082091
821
Sub-total
— —
0.270290
100
1000000
0.410457
4105
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
21.33279
97.410000
974100
32.395559
323956
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.5256
2.400000
24000
0.798166
7982
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00657
0.030000
300
0.009977
100
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00657
0.030000
300
0.009977
100
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.00657
0.030000
300
0.009977
100
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0219
0.100000
1000
0.033257
333
Sub-total
— —
21.90000
100
1000000
33.256913
332569
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.370968
95.120000
951200
0.563345
5633
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.003042
0.780000
7800
0.004620
46
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.01599
4.100000
41000
0.024282
243
Sub-total
— —
0.390000
100
1000000
0.592246
5922
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
36.38984
86.000001
860000
55.260902
552609
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.126941
0.299999
3000
0.192770
1928
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.796986
13.700000
137000
8.803190
88032
Sub-total
— —
42.313767
100
1000000
64.256862
642569
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.883626
100.000000
1000000
1.341857
13419
Sub-total
— —
0.883626
100
1000000
1.341857
13419
Total
— —
65.850970
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 样本大小批次 测试名称/条件 有效期 结果
TC JESD22-A104 3 25 Temperature Cycle -65/150C 500 Cycles PASS
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 Hours PASS
HTSL JESD22-A103 3 25 High Temp Storage Bake 150C 1000 Hours PASS
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 Hours or 96 Hours PASS
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See datasheet
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See datasheet
HTOL JESD22-A108 3 77 Life Test, 125C 1000 Hours PASS
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 PASS
MSL JEDEC J-STD-020E — — Per JEDEC J-STD-020E Classification See datasheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。