主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74HC02QPWREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 SHC02EP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
3.08x109 0.3 55 60 0.7 125 1000 35932 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000001
0.000830
8
0.000002
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.120414
99.998339
999983
0.182779
1828
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.000830
8
0.000002
0
Sub-total
— —
0.120416
100
1000000
0.182782
1828
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.217421
80.000074
800001
0.330028
3300
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.054355
19.999926
199999
0.082507
825
Sub-total
— —
0.271776
100
1000000
0.412535
4125
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
21.33279
97.410000
974100
32.381498
323815
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.5256
2.400000
24000
0.797819
7978
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00657
0.030000
300
0.009973
100
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00657
0.030000
300
0.009973
100
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.00657
0.030000
300
0.009973
100
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0219
0.100000
1000
0.033242
332
Sub-total
— —
21.90000
100
1000000
33.242479
332425
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.370968
95.120000
951200
0.563100
5631
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.003042
0.780000
7800
0.004618
46
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.01599
4.100000
41000
0.024272
243
Sub-total
— —
0.390000
100
1000000
0.591989
5920
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
36.385641
86.000000
860000
55.230543
552305
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.126927
0.300001
3000
0.192665
1927
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.796317
13.699999
137000
8.798354
87984
Sub-total
— —
42.308885
100
1000000
64.221562
642216
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.888487
100.000000
1000000
1.348653
13487
Sub-total
— —
0.888487
100
1000000
1.348653
13487
Total
— —
65.879564
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake 150C 1000 hours Pass
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 hours or 96 hours Pass
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。