主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74AXC2T45DCTRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 1H6, G
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.027831
95.155224
951552
0.042244
422
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000218
0.745350
7454
0.000331
3
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001199
4.099426
40994
0.001820
18
Sub-total
— —
0.029248
100
1000000
0.044395
444
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.035412
72.999382
729994
0.053752
538
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.013098
27.000618
270006
0.019881
199
Sub-total
— —
0.048510
100
1000000
0.073633
736
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
45.644531
97.374999
973750
69.283519
692835
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.21875
2.600000
26000
1.849932
18499
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.007031
0.014999
150
0.010672
107
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.004688
0.010001
100
0.007116
71
Sub-total
— —
46.875000
100
1000000
71.151239
711512
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.76096
95.120000
951200
1.155056
11551
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00624
0.780000
7800
0.009472
95
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0328
4.100000
41000
0.049787
498
Sub-total
— —
0.80000
100
1000000
1.214314
12143
Mold Compound
Ceramics / Glass
Trimethoxy Silane
2530-83-8
0.017997
0.099999
1000
0.027318
273
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.017997
0.099999
1000
0.027318
273
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
14.14584
78.600004
786000
21.471873
214719
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.179973
1.000003
10000
0.273180
2732
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.017997
0.099999
1000
0.027318
273
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
0.017997
0.099999
1000
0.027318
273
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.59945
19.999999
200000
5.463580
54636
Sub-total
— —
17.997251
100
1000000
27.317903
273179
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.130783
100.000000
1000000
0.198515
1985
Sub-total
— —
0.130783
100
1000000
0.198515
1985
Total
— —
65.880792
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1925 12172 Pass
SSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 951 13980 Pass
SSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2233 32468 Pass
SSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1540 23057 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。