主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74AVC2T45DDFR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 A2T45
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.01605
97.538742
975387
0.086894
869
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.012154
122
0.000011
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000008
0.048617
486
0.000043
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000395
2.400486
24005
0.002139
21
Sub-total
— —
0.016455
100
1000000
0.089087
891
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
0.007892
29.999620
299996
0.042727
427
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.001184
4.500703
45007
0.006410
64
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.017231
65.499677
654997
0.093288
933
Sub-total
— —
0.026307
100
1000000
0.142425
1424
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
11.140818
97.504096
975041
60.316012
603160
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.275938
2.415001
24150
1.493919
14939
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.008261
0.072300
723
0.044725
447
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.000983
0.008603
86
0.005322
53
Sub-total
— —
11.426000
100
1000000
61.859978
618600
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.292
100.000000
1000000
1.580878
15809
Sub-total
— —
0.292
100
1000000
1.580878
15809
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
5.792525
87.999997
880000
31.360535
313605
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.019747
0.299996
3000
0.106910
1069
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000066
0.001003
10
0.000357
4
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.770077
11.699004
116990
4.169171
41692
Sub-total
— —
6.582415
100
1000000
35.636972
356370
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.12757
100.000000
1000000
0.690660
6907
Sub-total
— —
0.12757
100
1000000
0.690660
6907
Total
— —
18.470747
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。