主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74ACT244IDWREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 SACT244IEP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
9.3x108 1.1 55 60 0.7 125 1000 10859 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000397
4
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000001
0.000397
4
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000002
0.000794
8
0.000000
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.251724
99.997219
999972
0.042413
424
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000003
0.001192
12
0.000001
0
Sub-total
— —
0.251731
100
1000000
0.042414
424
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.300861
80.000053
800001
0.050692
507
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.075215
19.999947
199999
0.012673
127
Sub-total
— —
0.376076
100
1000000
0.063365
634
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
166.063322
97.585000
975850
27.980023
279800
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
3.913979
2.300000
23000
0.659467
6595
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.025526
0.015000
150
0.004301
43
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.170173
0.100000
1000
0.028672
287
Sub-total
— —
170.173000
100
1000000
28.672463
286725
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.313896
95.120000
951200
0.052888
529
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.002574
0.780000
7800
0.000434
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.01353
4.100000
41000
0.002280
23
Sub-total
— —
0.330000
100
1000000
0.055602
556
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
14.740078
3.500000
35000
2.483557
24836
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
360.079053
85.500000
855000
60.669749
606697
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
2.105725
0.500000
5000
0.354794
3548
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
44.220235
10.500000
105000
7.450671
74507
Sub-total
— —
421.145091
100
1000000
70.958771
709588
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.230845
100.000000
1000000
0.207385
2074
Sub-total
— —
1.230845
100
1000000
0.207385
2074
Total
— —
593.506743
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 样本大小批次 测试名称/条件 有效期 结果
TC JESD22-A104 3 25 Temperature Cycle -65/150C 500 Cycles PASS
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 Hours PASS
HTSL JESD22-A103 3 25 High Temp Storage Bake 150C 1000 Hours PASS
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 Hours or 96 Hours PASS
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See datasheet
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See datasheet
HTOL JESD22-A108 3 77 Life Test, 125C 1000 Hours PASS
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 PASS
MSL JEDEC J-STD-020E — — Per JEDEC J-STD-020E Classification See datasheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。