主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74ACT244DBR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 ACT244, AD244
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.122908
99.997559
999976
0.064329
643
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000814
8
0.000001
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001627
16
0.000001
0
Sub-total
— —
0.122911
100
1000000
0.064331
643
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.300861
80.000053
800001
0.157469
1575
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.075215
19.999947
199999
0.039367
394
Sub-total
— —
0.376076
100
1000000
0.196836
1968
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
47.658548
97.642415
976424
24.944259
249443
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.043892
2.138717
21387
0.546368
5464
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.016097
0.032979
330
0.008425
84
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.014634
0.029982
300
0.007659
77
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.014634
0.029982
300
0.007659
77
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.061463
0.125925
1259
0.032169
322
Sub-total
— —
48.809268
100
1000000
25.546540
255465
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
4.18528
95.120000
951200
2.190556
21906
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.03432
0.780000
7800
0.017963
180
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.1804
4.100000
41000
0.094421
944
Sub-total
— —
4.40000
100
1000000
2.302939
23029
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
4.764238
3.500000
35000
2.493580
24936
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
116.383533
85.500000
855000
60.914591
609146
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.680605
0.500000
5000
0.356225
3562
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
14.292715
10.500000
105000
7.480739
74807
Sub-total
— —
136.121091
100
1000000
71.245135
712451
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.230845
100.000000
1000000
0.644218
6442
Sub-total
— —
1.230845
100
1000000
0.644218
6442
Total
— —
191.060191
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1925 12172 Pass
SSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 951 13980 Pass
SSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2233 32468 Pass
SSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1540 23057 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。