主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74ACT07PWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 AD07
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.029561
95.158539
951585
0.045664
457
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000231
0.743602
7436
0.000357
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001273
4.097859
40979
0.001966
20
Sub-total
— —
0.031065
100
1000000
0.047988
480
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.041948
80.000000
800000
0.064799
648
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.010487
20.000000
200000
0.016200
162
Sub-total
— —
0.052435
100
1000000
0.080999
810
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.683485
97.427499
974275
25.771805
257718
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.402414
2.350000
23500
0.621629
6216
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.014127
0.082498
825
0.021823
218
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.002569
0.015002
150
0.003968
40
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.021405
0.125000
1250
0.033065
331
Sub-total
— —
17.124000
100
1000000
26.452290
264523
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.1893
100.000000
1000000
1.837171
18372
Sub-total
— —
1.1893
100
1000000
1.837171
18372
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
39.991654
86.600000
866000
61.777088
617771
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.06927
0.150001
1500
0.107005
1070
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.118815
13.249999
132500
9.452036
94520
Sub-total
— —
46.179739
100
1000000
71.336129
713361
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.158876
100.000000
1000000
0.245424
2454
Sub-total
— —
0.158876
100
1000000
0.245424
2454
Total
— —
64.735415
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.048127
97.537595
975376
0.064554
646
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.010133
101
0.000007
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000025
0.050667
507
0.000034
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001184
2.399578
23996
0.001588
16
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002027
20
0.000001
0
Sub-total
— —
0.049342
100
1000000
0.066184
662
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.038879
79.999588
799996
0.052150
521
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.00972
20.000412
200004
0.013038
130
Sub-total
— —
0.048599
100
1000000
0.065187
652
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
28.619871
97.346500
973465
38.388769
383888
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.717654
2.441000
24410
0.962613
9626
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.024255
0.082500
825
0.032534
325
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.03822
0.130000
1300
0.051266
513
Sub-total
— —
29.400000
100
1000000
39.435182
394352
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.097022
95.119608
951196
0.130139
1301
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000796
0.780392
7804
0.001068
11
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004182
4.100000
41000
0.005609
56
Sub-total
— —
0.102000
100
1000000
0.136816
1368
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
38.113147
85.000001
850000
51.122411
511224
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.224195
0.500000
5000
0.300720
3007
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.501654
14.499999
145000
8.720881
87209
Sub-total
— —
44.838996
100
1000000
60.144012
601440
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.113781
100.000000
1000000
0.152618
1526
Sub-total
— —
0.113781
100
1000000
0.152618
1526
Total
— —
74.552718
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。