主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74ACT04DR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 ACT04
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.087211
99.997707
999977
0.059780
598
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002293
23
0.000001
0
Sub-total
— —
0.087213
100
1000000
0.059781
598
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.231432
80.000000
800000
0.158637
1586
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.057858
20.000000
200000
0.039659
397
Sub-total
— —
0.289290
100
1000000
0.198297
1983
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
47.1663
97.050000
970500
32.330601
323306
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.2636
2.600000
26000
0.866147
8661
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0729
0.150000
1500
0.049970
500
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0972
0.200000
2000
0.066627
666
Sub-total
— —
48.6000
100
1000000
33.313345
333133
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.19024
95.120000
951200
0.130402
1304
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00156
0.780000
7800
0.001069
11
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0082
4.100000
41000
0.005621
56
Sub-total
— —
0.20000
100
1000000
0.137092
1371
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
3.351746
3.500000
35000
2.297487
22975
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
81.87837
85.500000
855000
56.124329
561243
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.478821
0.500000
5000
0.328213
3282
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
10.055238
10.500000
105000
6.892461
68925
Sub-total
— —
95.764175
100
1000000
65.642489
656425
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.946804
100.000000
1000000
0.648996
6490
Sub-total
— —
0.946804
100
1000000
0.648996
6490
Total
— —
145.887482
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.081986
99.991463
999915
0.056200
562
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000006
0.007318
73
0.000004
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001220
12
0.000001
0
Sub-total
— —
0.081993
100
1000000
0.056205
562
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.231432
80.000000
800000
0.158643
1586
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.057858
20.000000
200000
0.039661
397
Sub-total
— —
0.289290
100
1000000
0.198304
1983
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
47.1663
97.050000
970500
32.331758
323318
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.2636
2.600000
26000
0.866178
8662
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0729
0.150000
1500
0.049972
500
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0972
0.200000
2000
0.066629
666
Sub-total
— —
48.6000
100
1000000
33.314537
333145
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.19024
95.120000
951200
0.130407
1304
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00156
0.780000
7800
0.001069
11
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0082
4.100000
41000
0.005621
56
Sub-total
— —
0.20000
100
1000000
0.137097
1371
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
3.351746
3.500000
35000
2.297569
22976
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
81.87837
85.500000
855000
56.126337
561263
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.478821
0.500000
5000
0.328224
3282
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
10.055238
10.500000
105000
6.892708
68927
Sub-total
— —
95.764175
100
1000000
65.644838
656448
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.946804
100.000000
1000000
0.649019
6490
Sub-total
— —
0.946804
100
1000000
0.649019
6490
Total
— —
145.882262
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。