主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74ABT16640DL 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 ABT16640
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000165
2
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000001
0.000165
2
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000002
0.000330
3
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000004
0.000659
7
0.000001
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.606909
99.997529
999975
0.081480
815
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000007
0.001153
12
0.000001
0
Sub-total
— —
0.606924
100
1000000
0.081482
815
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.222274
80.000026
800000
0.164096
1641
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.305568
19.999974
200000
0.041024
410
Sub-total
— —
1.527842
100
1000000
0.205120
2051
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
145.857823
97.701000
977010
19.582061
195821
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
3.194806
2.140000
21400
0.428917
4289
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.049266
0.033000
330
0.006614
66
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.188105
0.126000
1260
0.025254
253
Sub-total
— —
149.290000
100
1000000
20.042846
200428
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
12.907784
95.120000
951200
1.732927
17329
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.105846
0.780000
7800
0.014210
142
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.55637
4.100000
41000
0.074695
747
Sub-total
— —
13.570000
100
1000000
1.821833
18218
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
20.120069
3.500000
35000
2.701209
27012
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
491.50455
85.500000
855000
65.986670
659867
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
2.874296
0.500000
5000
0.385887
3859
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
60.360208
10.500000
105000
8.103626
81036
Sub-total
— —
574.859123
100
1000000
77.177392
771774
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
5.00041
100.000000
1000000
0.671327
6713
Sub-total
— —
5.00041
100
1000000
0.671327
6713
Total
— —
744.854299
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1925 12172 Pass
SSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 951 13980 Pass
SSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2233 32468 Pass
SSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1540 23057 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。