主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

REF54410CFKHT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
REACH Affected
器件标识 R5441NRF
铅涂层/焊球材料 —
MSL 等级/回流焊峰 Level-NC-NC-NC

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.97x108 1.7 55 60 0.7 125 1000 6973 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.005221
52
0.000005
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.095762
99.994779
999948
0.090285
903
Sub-total
— —
0.095767
100
1000000
0.090290
903
Die Attach Adhesive
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
0.127028
19.000012
190000
0.119763
1198
Other Inorganic Materials
Inorganic Filler
—
0.006686
1.000048
10000
0.006304
63
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
0.006686
1.000048
10000
0.006304
63
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.528168
78.999892
789999
0.497962
4980
Sub-total
— —
0.668568
100
1000000
0.630332
6303
Header - Ceramic
Magnesium and Its Alloys
Magnesium Oxide
1309-48-4
0.29865
0.500000
5000
0.281570
2816
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
54.05565
90.500000
905000
50.964191
509642
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
2.102496
3.520000
35200
1.982254
19823
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium Oxide
1305-78-8
0.364353
0.610000
6100
0.343516
3435
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium Oxide
1308-38-9
2.311551
3.870000
38700
2.179353
21794
Other Nonferrous Metals and Alloys
Titanium Dioxide
13463-67-7
0.5973
1.000000
10000
0.563140
5631
Sub-total
— —
59.730000
100
1000000
56.314023
563140
Header - Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.088
56.082474
560825
1.025777
10258
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cobalt
7440-48-4
0.272
14.020619
140206
0.256444
2564
Other Nonferrous Metals and Alloys
Thallium
7440-28-0
0.000012
0.000619
6
0.000011
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.579988
29.896289
298963
0.546818
5468
Sub-total
— —
1.940000
100
1000000
1.829051
18291
Header - Routing
Other Nonferrous Metals and Alloys
Molybdenum
7439-98-7
0.2613
3.000000
30000
0.246356
2464
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tungsten
7440-33-7
8.4487
97.000000
970000
7.965516
79655
Sub-total
— —
8.7100
100
1000000
8.211872
82119
Lid
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
14.3608
58.000000
580000
13.539502
135395
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
10.3992
42.000000
420000
9.804467
98045
Sub-total
— —
24.7600
100
1000000
23.343968
233440
Lid - Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.2
100.000000
1000000
1.131372
11314
Sub-total
— —
1.2
100
1000000
1.131372
11314
Lid - Seal
Other Nonferrous Metals and Alloys
Indium
7440-74-6
0.1116
1.800000
18000
0.105218
1052
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
5.6668
91.400000
914000
5.342714
53427
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.2666
4.300000
43000
0.251353
2514
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.155
2.500000
25000
0.146136
1461
Sub-total
— —
6.2000
100
1000000
5.845420
58454
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.761608
100.000000
1000000
2.603671
26037
Sub-total
— —
2.761608
100
1000000
2.603671
26037
Total
— —
106.065943
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 累计样本大小 结论
LCCC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 312 Pass
LCCC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1333 Pass
LCCC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1886 Pass
LCCC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 788 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。