主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

REF5050IDGKT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 R50F
铅涂层/焊球材料 —
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.16x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 71906 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.003818
38
0.000007
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.052379
99.996182
999962
0.194480
1945
Sub-total
— —
0.052381
100
1000000
0.194487
1945
Die Attach Adhesive
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000001
0.000162
2
0.000004
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.449913
73.000021
730000
1.670498
16705
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.166405
26.999817
269998
0.617851
6179
Sub-total
— —
0.616319
100
1000000
2.288352
22884
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
9.65634
94.670000
946700
35.853359
358534
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.0204
0.200000
2000
0.075744
757
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.3264
3.200000
32000
1.211902
12119
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.08976
0.880000
8800
0.333273
3333
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.0051
0.050000
500
0.018936
189
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.102
1.000000
10000
0.378719
3787
Sub-total
— —
10.20000
100
1000000
37.871933
378719
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.194045
95.120098
951201
0.720476
7205
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001591
0.779902
7799
0.005907
59
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.008364
4.100000
41000
0.031055
311
Sub-total
— —
0.204000
100
1000000
0.757439
7574
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
12.068795
84.999996
850000
44.810647
448106
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.042596
0.300002
3000
0.158156
1582
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.087192
14.700002
147000
7.749607
77496
Sub-total
— —
14.198583
100
1000000
52.718410
527184
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.661591
100.000000
1000000
6.169379
61694
Sub-total
— —
1.661591
100
1000000
6.169379
61694
Total
— —
26.932874
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
VSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2182 34801 Pass
VSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2222 22540 Pass
VSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3465 61012 Pass
VSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2449 48281 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。