主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

REF5045EIDR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 R5045E
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.97x108 1.7 55 60 0.7 125 1000 6973 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.043402
97.534776
975348
0.049136
491
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.011236
112
0.000006
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000023
0.051687
517
0.000026
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001068
2.400054
24001
0.001209
12
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002247
22
0.000001
0
Sub-total
— —
0.044499
100
1000000
0.050378
504
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.506844
80.000000
800000
0.573810
5738
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.126711
20.000000
200000
0.143453
1435
Sub-total
— —
0.633555
100
1000000
0.717263
7173
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
24.8676
97.520000
975200
28.153216
281532
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.5865
2.300000
23000
0.663991
6640
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00765
0.030000
300
0.008661
87
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.03825
0.150000
1500
0.043304
433
Sub-total
— —
25.50000
100
1000000
28.869172
288692
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.989248
95.120000
951200
1.119952
11200
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.008112
0.780000
7800
0.009184
92
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.04264
4.100000
41000
0.048274
483
Sub-total
— —
1.040000
100
1000000
1.177409
11774
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
2.479593
4.200000
42000
2.807208
28072
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
51.362996
86.999998
870000
58.149300
581493
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.29519
0.500001
5000
0.334192
3342
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.177114
0.300000
3000
0.200515
2005
Other Organic Materials
Proprietary Non Halide Flame Retardant
Trade Secret
0.29519
0.500001
5000
0.334192
3342
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
0.118076
0.200000
2000
0.133677
1337
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.309769
7.300000
73000
4.879195
48792
Sub-total
— —
59.037928
100
1000000
66.838278
668383
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.073535
100.000000
1000000
2.347500
23475
Sub-total
— —
2.073535
100
1000000
2.347500
23475
Total
— —
88.329517
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。