主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

REF1925AIDDCTG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 GAGM
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.16x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 71906 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.067334
99.998515
999985
0.524366
5244
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001485
15
0.000008
0
Sub-total
— —
0.067335
100
1000000
0.524374
5244
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.166939
75.000112
750001
1.300044
13000
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.055646
24.999888
249999
0.433345
4333
Sub-total
— —
0.222585
100
1000000
1.733389
17334
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.456852
97.443803
974438
42.495438
424954
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.131564
2.349358
23494
1.024560
10246
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004599
0.082125
821
0.035815
358
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.006984
0.124714
1247
0.054388
544
Sub-total
— —
5.599999
100
1000000
43.610201
436102
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.155046
95.120245
951202
1.207427
12074
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001271
0.779755
7798
0.009898
99
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.006683
4.100000
41000
0.052044
520
Sub-total
— —
0.163000
100
1000000
1.269369
12694
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
5.35078
87.000012
870000
41.669399
416694
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.00615
0.099995
1000
0.047893
479
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.793391
12.899993
129000
6.178562
61786
Sub-total
— —
6.150321
100
1000000
47.895854
478959
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.63779
100.000000
1000000
4.966813
49668
Sub-total
— —
0.63779
100
1000000
4.966813
49668
Total
— —
12.841030
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。