主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

PCM2906CDB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 PCM2906C
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.37x108 2.3 55 60 0.7 125 1000 5107 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.401675
100.000000
1000000
0.142621
1426
Sub-total
— —
0.401675
100
1000000
0.142621
1426
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.048776
77.999997
780000
0.727449
7274
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.57786
22.000003
220000
0.205178
2052
Sub-total
— —
2.626636
100
1000000
0.932627
9326
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
84.451113
97.749999
977500
29.985651
299857
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.215988
0.250001
2500
0.076690
767
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.7279
2.000000
20000
0.613517
6135
Sub-total
— —
86.395001
100
1000000
30.675858
306759
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.303144
95.120000
951200
0.462701
4627
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.010686
0.780000
7800
0.003794
38
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.05617
4.100000
41000
0.019944
199
Sub-total
— —
1.370000
100
1000000
0.486439
4864
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
164.396861
90.200000
902000
58.371603
583716
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.364516
0.200000
2000
0.129427
1294
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
17.496783
9.600000
96000
6.212499
62125
Sub-total
— —
182.258160
100
1000000
64.713529
647135
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
8.586947
100.000000
1000000
3.048926
30489
Sub-total
— —
8.586947
100
1000000
3.048926
30489
Total
— —
281.638419
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1925 12172 Pass
SSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 951 13980 Pass
SSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2233 32468 Pass
SSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1540 23057 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。