主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

PAL16R4AMFKB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Military
RoHS No
REACH Affected
器件标识 81036102A, MFKB, PAL16R4A
铅涂层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰 Level-NC-NC-NC

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.67x109 0.4 55 60 0.7 125 1000 31136 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.080447
99.131260
991313
0.022671
227
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.000001
0.001232
12
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000002
0.002465
25
0.000001
0
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.0007
0.862579
8626
0.000197
2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002465
25
0.000001
0
Sub-total
— —
0.081152
100
1000000
0.022870
229
Die Attach Adhesive
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead Borate Glass
65997-18-4
0.065187
15.000069
150001
0.018371
184
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
0.021729
5.000023
50000
0.006124
61
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.347662
79.999908
799999
0.097977
980
Sub-total
— —
0.434578
100
1000000
0.122471
1225
Header - Ceramic
Magnesium and Its Alloys
Magnesium Oxide
1309-48-4
1.20135
0.500000
5000
0.338560
3386
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
217.44435
90.500000
905000
61.279292
612793
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
8.457504
3.520000
35200
2.383460
23835
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium Oxide
1305-78-8
1.465647
0.610000
6100
0.413043
4130
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium Oxide
1308-38-9
9.298449
3.870000
38700
2.620451
26205
Other Nonferrous Metals and Alloys
Titanium Dioxide
13463-67-7
2.4027
1.000000
10000
0.677119
6771
Sub-total
— —
240.270000
100
1000000
67.711925
677119
Header - Lead Frame
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tungsten
7440-33-7
3.237
100.000000
1000000
0.912238
9122
Sub-total
— —
3.237
100
1000000
0.912238
9122
Header - Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.85
35.714286
357143
0.239544
2395
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cobalt
7440-48-4
0.15
6.302521
63025
0.042272
423
Other Nonferrous Metals and Alloys
Thallium
7440-28-0
0.000028
0.001176
12
0.000008
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
1.379972
57.982017
579820
0.388898
3889
Sub-total
— —
2.380000
100
1000000
0.670722
6707
Header - Routing
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tungsten
7440-33-7
7.553
100.000000
1000000
2.128556
21286
Sub-total
— —
7.553
100
1000000
2.128556
21286
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.017965
36.999279
369993
0.005063
51
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.03059
63.000721
630007
0.008621
86
Sub-total
— —
0.048555
100
1000000
0.013684
137
Lid
Copper and Its Alloys
Ferric Oxide
1309-37-1
0.72633
1.100000
11000
0.204691
2047
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
59.69112
90.400000
904000
16.821911
168219
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
1.45266
2.200000
22000
0.409383
4094
Other Inorganic Materials
Titanium Oxide
13463-67-7
1.05648
1.600000
16000
0.297733
2977
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium Oxide
1308-38-9
0.72633
1.100000
11000
0.204691
2047
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese Dioxide
1313-13-9
2.37708
3.600000
36000
0.669899
6699
Sub-total
— —
66.03000
100
1000000
18.608309
186083
Lid - Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.153
100.000000
1000000
0.324934
3249
Sub-total
— —
1.153
100
1000000
0.324934
3249
Lid - Seal
Glass Frit
Iron Cobalt Chromite Black Spinel
68186-97-0
0.1449
0.500000
5000
0.040835
408
Glass Frit
Other (Glass w/out Declarable Substance)
NA
1.3041
4.500000
45000
0.367516
3675
Glass Frit
Silicate Acid, Zinc Salt (4:3)
96906-37-5
4.347
15.000000
150000
1.225054
12251
Glass Frit
Zinc Stannate
12036-37-2
7.245
25.000000
250000
2.041757
20418
Other Nonferrous Metals and Alloys
Boron Oxide
1303-86-2
1.449
5.000000
50000
0.408351
4084
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead Monoxide
1317-36-8
14.49
50.000000
500000
4.083513
40835
Sub-total
— —
28.9800
100
1000000
8.167027
81670
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
4.674202
100.000000
1000000
1.317265
13173
Sub-total
— —
4.674202
100
1000000
1.317265
13173
Total
— —
354.841487
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 累计样本大小 结论
LCCC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 312 Pass
LCCC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1333 Pass
LCCC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1886 Pass
LCCC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 788 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。