主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

OMAP5912ZVLR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 OMAP5912ZVL, A, OMAP
铅涂层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
3.643x108 2.75 55 60 0.45 — — — — —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.000002
0.000129
1
0.000001
0
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1.492891
96.545951
965460
0.486817
4868
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000174
0.011253
113
0.000057
1
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.000001
0.000065
1
0.000000
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.009073
0.586755
5868
0.002959
30
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.044133
2.854101
28541
0.014391
144
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000027
0.001746
17
0.000009
0
Sub-total
— —
1.546301
100
1000000
0.504233
5042
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
10.514964
81.999999
820000
3.428826
34288
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.308163
18.000001
180000
0.752669
7527
Sub-total
— —
12.823127
100
1000000
4.181495
41815
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
135.324298
85.000000
850000
44.127913
441279
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Oxide
Trade Secret
1.592051
1.000000
10000
0.519152
5192
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.398013
0.250000
2500
0.129788
1298
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
21.890695
13.750000
137500
7.138339
71383
Sub-total
— —
159.205057
100
1000000
51.915192
519152
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
40.299842
100.000000
1000000
13.141379
131414
Sub-total
— —
40.299842
100
1000000
13.141379
131414
Solder Ball
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.150297
0.500000
5000
0.049010
490
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.01503
0.050001
500
0.004901
49
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
29.533355
98.249998
982500
9.630535
96305
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.360713
1.200001
12000
0.117625
1176
Sub-total
— —
30.059395
100
1000000
9.802071
98021
Substrate
Ceramics / Glass
Woven Glass Fiber
65997-17-3
20.064611
31.985673
319857
6.542871
65429
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
21.695992
34.586313
345863
7.074848
70748
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.01397
0.022270
223
0.004555
46
Not Categorized
Proprietary Filler
—
0.983174
1.567311
15673
0.320603
3206
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.983174
1.567311
15673
0.320603
3206
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Sulfate
7727-43-7
0.983174
1.567311
15673
0.320603
3206
Other Plastics and Rubber
Phthalocyanine Blue
147-14-8
0.032061
0.051110
511
0.010455
105
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.236429
0.376899
3769
0.077097
771
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
17.737409
28.275802
282758
5.783993
57840
Sub-total
— —
62.729994
100
1000000
20.455630
204556
Total
— —
306.663716
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
130nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 20205 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BGA Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1957 66399 Pass
BGA High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3212 86309 Pass
BGA Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9798 173649 Pass
BGA Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4881 120114 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。