主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

MSP430F5259IRGCT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 F5259
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
7.34x108 1.4 55 60 0.7 125 1000 8576 0

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.377888
97.535089
975351
0.231664
2317
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000002
0.000516
5
0.000001
0
Not Categorized
Proprietary Materials
0.000043
0.011099
111
0.000026
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000199
0.051363
514
0.000122
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.009295
2.399094
23991
0.005698
57
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000011
0.002839
28
0.000007
0
Sub-total
0.387438
100
1000000
0.237519
2375
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.257784
80.000000
800000
1.384135
13841
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.564446
20.000000
200000
0.346034
3460
Sub-total
2.822230
100
1000000
1.730169
17302
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
48.671208
99.249999
992500
29.837903
298379
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.127501
0.259999
2600
0.078165
782
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.122598
0.250001
2500
0.075159
752
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.117694
0.240001
2400
0.072152
722
Sub-total
49.039001
100
1000000
30.063379
300634
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.83991
95.120045
951200
0.514907
5149
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.006887
0.779955
7800
0.004222
42
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.036203
4.100000
41000
0.022194
222
Sub-total
0.883000
100
1000000
0.541324
5413
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
89.075358
88.000001
880000
54.607684
546077
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.303666
0.300000
3000
0.186163
1862
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.001012
0.001000
10
0.000620
6
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
11.841961
11.699000
116990
7.259719
72597
Sub-total
101.221997
100
1000000
62.054186
620542
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
8.76506
100.000000
1000000
5.373424
53734
Sub-total
8.76506
100
1000000
5.373424
53734
Total
163.118726
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 14477 175184 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13550 164713 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 40279 428502 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 22747 305432 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。