主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

MMBZ30VCLDBZR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 3ICG
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
9.091x108 1.1 55 60 0.7 125 1000 10793 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.019819
96.555588
965556
0.158934
1589
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000001
0.004872
49
0.000008
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00012
0.584624
5846
0.000962
10
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000586
2.854916
28549
0.004699
47
Sub-total
— —
0.020526
100
1000000
0.164604
1646
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.034992
80.000000
800000
0.280611
2806
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.008748
20.000000
200000
0.070153
702
Sub-total
— —
0.043740
100
1000000
0.350763
3508
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
4.709345
97.099897
970999
37.765573
377656
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1164
2.400000
24000
0.933445
9334
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00679
0.140000
1400
0.054451
545
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000005
0.000103
1
0.000040
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.00873
0.180000
1800
0.070008
700
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.00873
0.180000
1800
0.070008
700
Sub-total
— —
4.850000
100
1000000
38.893525
388935
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.0195
100.000000
1000000
0.156376
1564
Sub-total
— —
0.0195
100
1000000
0.156376
1564
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
6.512292
87.999998
880000
52.223916
522239
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.022201
0.300000
3000
0.178036
1780
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000074
0.001000
10
0.000593
6
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.865765
11.699002
116990
6.942815
69428
Sub-total
— —
7.400332
100
1000000
59.345360
593454
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.135844
100.000000
1000000
1.089372
10894
Sub-total
— —
0.135844
100
1000000
1.089372
10894
Total
— —
12.469942
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
VDIODE High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 539 3388 Pass
VDIODE Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 539 8561 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。