主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

MAX3221CPWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 MA3221C
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.085281
99.990620
999906
0.119899
1199
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000007
0.008207
82
0.000010
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001172
12
0.000001
0
Sub-total
— —
0.085289
100
1000000
0.119910
1199
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.427783
79.999963
800000
0.601430
6014
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.106946
20.000037
200000
0.150358
1504
Sub-total
— —
0.534729
100
1000000
0.751788
7518
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
33.12535
97.427500
974275
46.571717
465717
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.799
2.350000
23500
1.123333
11233
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.02805
0.082500
825
0.039436
394
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.0051
0.015000
150
0.007170
72
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0425
0.125000
1250
0.059752
598
Sub-total
— —
34.00000
100
1000000
47.801408
478014
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.112242
95.120339
951203
0.157804
1578
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00092
0.779661
7797
0.001293
13
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004838
4.100000
41000
0.006802
68
Sub-total
— —
0.118000
100
1000000
0.165899
1659
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
29.443578
84.999999
850000
41.395426
413954
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.173198
0.500001
5000
0.243503
2435
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.022728
14.500000
145000
7.061573
70616
Sub-total
— —
34.639504
100
1000000
48.700502
487005
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.75009
100.000000
1000000
2.460493
24605
Sub-total
— —
1.75009
100
1000000
2.460493
24605
Total
— —
71.127612
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458306 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。