主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LSF0204RGYRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LSF24
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.068844
99.998547
999985
0.220861
2209
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001453
15
0.000003
0
Sub-total
— —
0.068845
100
1000000
0.220864
2209
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.053919
79.999703
799997
0.172979
1730
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.01348
20.000297
200003
0.043246
432
Sub-total
— —
0.067399
100
1000000
0.216225
2162
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
13.6171
99.250000
992500
43.685509
436855
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.035672
0.260000
2600
0.114441
1144
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.0343
0.250000
2500
0.110039
1100
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.032928
0.240000
2400
0.105638
1056
Sub-total
— —
13.720000
100
1000000
44.015626
440156
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.234946
95.119838
951198
0.753739
7537
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001927
0.780162
7802
0.006182
62
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.010127
4.100000
41000
0.032489
325
Sub-total
— —
0.247000
100
1000000
0.792410
7924
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
14.834991
87.999996
880000
47.592669
475927
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.050574
0.300001
3000
0.162248
1622
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000169
0.001002
10
0.000542
5
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.972211
11.699000
116990
6.327121
63271
Sub-total
— —
16.857945
100
1000000
54.082581
540826
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.209559
100.000000
1000000
0.672294
6723
Sub-total
— —
0.209559
100
1000000
0.672294
6723
Total
— —
31.170748
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。