主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LSF0204DRUTRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 SIO
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.051448
100.000000
1000000
0.915546
9155
Sub-total
— —
0.051448
100
1000000
0.915546
9155
Die Attach Adhesive
Other Nonferrous Metals and Alloys
Titanium Dioxide
13463-67-7
0.000607
3.001978
30020
0.010802
108
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.019613
96.998022
969980
0.349024
3490
Sub-total
— —
0.020220
100
1000000
0.359826
3598
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.737315
30.850000
308500
13.120938
131209
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.550393
64.870000
648700
27.590123
275901
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.001912
0.080000
800
0.034025
340
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.05975
2.500000
25000
1.063285
10633
Other Inorganic Materials
Sulfur
7704-34-9
0.002629
0.110000
1100
0.046785
468
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.020315
0.850000
8500
0.361517
3615
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
0.005975
0.250000
2500
0.106329
1063
Other Plastics and Rubber
Carbon
7440-44-0
0.001912
0.080000
800
0.034025
340
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.009799
0.410000
4100
0.174379
1744
Sub-total
— —
2.390000
100
1000000
42.531405
425314
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.4756
95.120000
951200
8.463572
84636
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.0039
0.780000
7800
0.069403
694
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0205
4.100000
41000
0.364809
3648
Sub-total
— —
0.5000
100
1000000
8.897784
88978
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
2.169466
84.809996
848100
38.606878
386069
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
0.133018
5.200015
52000
2.367131
23671
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.005372
0.210005
2100
0.095598
956
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.250175
9.779983
97800
4.452006
44520
Sub-total
— —
2.558031
100
1000000
45.521612
455216
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.099678
100.000000
1000000
1.773827
17738
Sub-total
— —
0.099678
100
1000000
1.773827
17738
Total
— —
5.619377
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。