主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LPV7215MFX/NOPB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 C30A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.07x108 4.8 55 60 0.7 125 1000 2423 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.018141
96.669509
966695
0.104725
1047
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000102
0.543536
5435
0.000589
6
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000523
2.786955
27870
0.003019
30
Sub-total
— —
0.018766
100
1000000
0.108333
1083
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.052258
75.000359
750004
0.301678
3017
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.017419
24.999641
249996
0.100557
1006
Sub-total
— —
0.069677
100
1000000
0.402235
4022
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
4.984488
97.050000
970500
28.774701
287747
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.133536
2.600000
26000
0.770883
7709
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.007704
0.150000
1500
0.044474
445
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.010272
0.200000
2000
0.059299
593
Sub-total
— —
5.136000
100
1000000
29.649357
296494
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.066584
95.120000
951200
0.384379
3844
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000546
0.780000
7800
0.003152
32
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00287
4.100000
41000
0.016568
166
Sub-total
— —
0.070000
100
1000000
0.404099
4041
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.476129
88.000000
880000
60.477119
604771
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.035714
0.299999
3000
0.206172
2062
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000119
0.001000
10
0.000687
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.39273
11.699001
116990
8.040021
80400
Sub-total
— —
11.904692
100
1000000
68.723999
687240
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.123332
100.000000
1000000
0.711977
7120
Sub-total
— —
0.123332
100
1000000
0.711977
7120
Total
— —
17.322467
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.016027
100.000000
1000000
0.088884
889
Sub-total
— —
0.016027
100
1000000
0.088884
889
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.045726
75.000000
750000
0.253591
2536
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.015242
25.000000
250000
0.084530
845
Sub-total
— —
0.060968
100
1000000
0.338122
3381
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.436408
96.509995
965100
30.149729
301497
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.134065
2.379993
23800
0.743510
7435
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00169
0.030002
300
0.009373
94
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.054077
0.960004
9600
0.299905
2999
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.00676
0.120007
1200
0.037490
375
Sub-total
— —
5.633000
100
1000000
31.240007
312400
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.7
100.000000
1000000
3.882124
38821
Sub-total
— —
0.7
100
1000000
3.882124
38821
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
10.125351
88.700003
887000
56.154098
561541
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
0.342458
2.999997
30000
1.899235
18992
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.034246
0.300001
3000
0.189925
1899
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.913222
7.999999
80000
5.064630
50646
Sub-total
— —
11.415277
100
1000000
63.307888
633079
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.206094
100.000000
1000000
1.142975
11430
Sub-total
— —
0.206094
100
1000000
1.142975
11430
Total
— —
18.031366
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
High-Speed BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 35969 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。