主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LP87334DRHDR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LP8733, 4D
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
7.47x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 87285 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.561061
96.666822
966668
0.901614
9016
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.003159
0.544273
5443
0.005076
51
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.016187
2.788905
27889
0.026012
260
Sub-total
— —
0.580407
100
1000000
0.932702
9327
Die Attach Adhesive
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
0.005222
0.499963
5000
0.008392
84
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.851249
81.500023
815000
1.367940
13679
Thermoplastics
Acrylates Copolymer
25133-97-5
0.188006
18.000013
180000
0.302122
3021
Sub-total
— —
1.044477
100
1000000
1.678453
16785
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
24.82
99.280000
992800
39.885237
398852
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.0625
0.250000
2500
0.100436
1004
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.0625
0.250000
2500
0.100436
1004
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.055
0.220000
2200
0.088384
884
Sub-total
— —
25.0000
100
1000000
40.174494
401745
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.8
100.000000
1000000
1.285584
12856
Sub-total
— —
0.8
100
1000000
1.285584
12856
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
26.869549
86.300000
863000
43.178821
431788
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
0.467026
1.500001
15000
0.750501
7505
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.06227
0.200000
2000
0.100067
1001
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.736206
12.000000
120000
6.004007
60040
Sub-total
— —
31.135051
100
1000000
50.033396
500334
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
3.668603
100.000000
1000000
5.895371
58954
Sub-total
— —
3.668603
100
1000000
5.895371
58954
Total
— —
62.228538
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。