主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LP5569RTWRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 5569
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
7.47x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 87285 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.153796
99.988948
999889
0.437814
4378
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000650
7
0.000003
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000012
0.007802
78
0.000034
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000001
0.000650
7
0.000003
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000003
0.001950
20
0.000009
0
Sub-total
— —
0.153813
100
1000000
0.437863
4379
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.356332
75.000053
750001
1.014377
10144
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.118777
24.999947
249999
0.338125
3381
Sub-total
— —
0.475109
100
1000000
1.352502
13525
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.565225
97.442500
974425
47.156558
471566
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.3995
2.350000
23500
1.137265
11373
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.014025
0.082500
825
0.039925
399
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.02125
0.125000
1250
0.060493
605
Sub-total
— —
17.000000
100
1000000
48.394241
483942
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.09512
95.120000
951200
0.270780
2708
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00078
0.780000
7800
0.002220
22
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0041
4.100000
41000
0.011672
117
Sub-total
— —
0.10000
100
1000000
0.284672
2847
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
14.223012
87.999998
880000
40.488933
404889
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.048488
0.300003
3000
0.138032
1380
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000162
0.001002
10
0.000461
5
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.890852
11.698997
116990
5.382726
53827
Sub-total
— —
16.162514
100
1000000
46.010152
460102
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.236711
100.000000
1000000
3.520570
35206
Sub-total
— —
1.236711
100
1000000
3.520570
35206
Total
— —
35.128147
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。