主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LP3950SL/NOPB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LP3950SL
铅涂层/焊球材料 NiAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.14x108 2.4 55 60 0.7 125 1000 4835 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.596346
100.000000
1000000
1.231990
12320
Sub-total
— —
0.596346
100
1000000
1.231990
12320
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.30284
75.000000
750000
2.691535
26915
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.43428
25.000000
250000
0.897178
8972
Sub-total
— —
1.73712
100
1000000
3.588714
35887
Mold Compound
Magnesium and Its Alloys
Magnesium Hydroxide
1309-42-8
0.79293
3.000000
30000
1.638113
16381
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
60676-86-0
23.391435
88.500000
885000
48.324329
483243
Other Plastics and Rubber
Epoxy Resin
25928-94-3
2.246635
8.500000
85000
4.641320
46413
Sub-total
— —
26.431000
100
1000000
54.603762
546038
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
5.229624
100.000000
1000000
10.803872
108039
Sub-total
— —
5.229624
100
1000000
10.803872
108039
Substrate
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.110264
42.400000
424000
12.623185
126232
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.955449
6.629998
66300
1.973861
19739
Other Plastics and Rubber
Solder Mask
1675-54-3
2.805822
19.470002
194700
5.796543
57965
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.155639
1.080001
10800
0.321534
3215
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.383826
30.419999
304200
9.056539
90565
Sub-total
— —
14.411000
100
1000000
29.771662
297717
Total
— —
48.405090
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

未找到结果
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。