主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LP324DR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 LP324
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.53x108 2.2 55 60 0.7 125 1000 5296 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.077261
97.588733
975887
0.048990
490
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000007
0.008842
88
0.000004
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0019
2.399899
23999
0.001205
12
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002526
25
0.000001
0
Sub-total
— —
0.079170
100
1000000
0.050200
502
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.350402
81.999906
819999
0.222184
2222
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.076918
18.000094
180001
0.048772
488
Sub-total
— —
0.427320
100
1000000
0.270956
2710
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
61.290347
97.704999
977050
38.863158
388632
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.31733
2.100000
21000
0.835296
8353
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00941
0.015001
150
0.005967
60
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.006273
0.010000
100
0.003978
40
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.075276
0.120000
1200
0.047731
477
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.031365
0.050000
500
0.019888
199
Sub-total
— —
62.730001
100
1000000
39.776018
397760
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.9
100.000000
1000000
0.570675
5707
Sub-total
— —
0.9
100
1000000
0.570675
5707
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
78.069225
84.850000
848500
49.502357
495024
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.138013
0.150000
1500
0.087512
875
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
13.801277
15.000000
150000
8.751153
87512
Sub-total
— —
92.008515
100
1000000
58.341021
583410
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.563092
100.000000
1000000
0.991130
9911
Sub-total
— —
1.563092
100
1000000
0.991130
9911
Total
— —
157.708098
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.092356
99.997835
999978
0.069457
695
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002165
22
0.000002
0
Sub-total
— —
0.092358
100
1000000
0.069458
695
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.382074
80.000084
800001
0.287341
2873
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.095518
19.999916
199999
0.071835
718
Sub-total
— —
0.477592
100
1000000
0.359176
3592
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
34.5498
97.050000
970500
25.983373
259834
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.9256
2.600000
26000
0.696103
6961
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0534
0.150000
1500
0.040160
402
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0712
0.200000
2000
0.053546
535
Sub-total
— —
35.6000
100
1000000
26.773182
267732
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.09512
95.120000
951200
0.071536
715
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00078
0.780000
7800
0.000587
6
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0041
4.100000
41000
0.003083
31
Sub-total
— —
0.10000
100
1000000
0.075206
752
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
3.329754
3.500000
35000
2.504160
25042
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
81.341143
85.500001
855000
61.173067
611731
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.475679
0.500000
5000
0.357737
3577
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
9.989263
10.500000
105000
7.512482
75125
Sub-total
— —
95.135839
100
1000000
71.547447
715474
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.563092
100.000000
1000000
1.175532
11755
Sub-total
— —
1.563092
100
1000000
1.175532
11755
Total
— —
132.968881
— —
100
1000000
未找到结果

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 770 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4522 84940 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3452 73518 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10913 189105 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6930 138759 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。