主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LP2996AMRX/NOPB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 LP2996, AMR
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.14x108 1.9 55 60 0.7 125 1000 5998 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.162626
98.734146
987341
0.156334
1563
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000607
6
0.000001
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000018
0.010928
109
0.000017
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000035
0.021249
212
0.000034
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002026
1.230033
12300
0.001948
19
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000005
0.003036
30
0.000005
0
Sub-total
— —
0.164711
100
1000000
0.158338
1583
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.20791
79.999846
799998
0.199866
1999
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.051978
20.000154
200002
0.049967
500
Sub-total
— —
0.259888
100
1000000
0.249833
2498
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
50.319804
97.519000
975190
48.372870
483729
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.195056
2.316000
23160
1.148818
11488
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.017544
0.034000
340
0.016865
169
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.001032
0.002000
20
0.000992
10
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.066564
0.129000
1290
0.063989
640
Sub-total
— —
51.600000
100
1000000
49.603533
496035
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.248926
95.120030
951200
1.200604
12006
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.010241
0.779970
7800
0.009845
98
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.053833
4.100000
41000
0.051750
518
Sub-total
— —
1.313000
100
1000000
1.262198
12622
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
1.731573
3.500001
35000
1.664576
16646
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
42.299848
85.499999
855000
40.663215
406632
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.247368
0.500001
5000
0.237797
2378
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.194718
10.500000
105000
4.993728
49937
Sub-total
— —
49.473507
100
1000000
47.559317
475593
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.213742
100.000000
1000000
1.166781
11668
Sub-total
— —
1.213742
100
1000000
1.166781
11668
Total
— —
104.024848
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.29724
100.000000
1000000
0.410848
4108
Sub-total
— —
0.29724
100
1000000
0.410848
4108
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.179528
74.999896
749999
0.248145
2481
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.059843
25.000104
250001
0.082716
827
Sub-total
— —
0.239371
100
1000000
0.330861
3309
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
21.195085
96.639997
966400
29.296028
292960
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.521982
2.380002
23800
0.721488
7215
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00658
0.030002
300
0.009095
91
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.182036
0.830002
8300
0.251612
2516
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.026318
0.119998
1200
0.036377
364
Sub-total
— —
21.932001
100
1000000
30.314600
303146
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.03
100.000000
1000000
1.423675
14237
Sub-total
— —
1.03
100
1000000
1.423675
14237
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
43.192415
89.000001
890000
59.700926
597009
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
1.455924
3.000000
30000
2.012391
20124
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.882464
8.000000
80000
5.366375
53664
Sub-total
— —
48.530803
100
1000000
67.079691
670797
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.318567
100.000000
1000000
0.440326
4403
Sub-total
— —
0.318567
100
1000000
0.440326
4403
Total
— —
72.347982
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
HSOP, HSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 77 13054 Pass
HSOP, HSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 276 9830 Pass
HSOP, HSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 462 24083 Pass
HSOP, HSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 308 19634 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。