主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LP2985-25DBVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 LPLG, LPLL
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.6x109 0.6 55 60 0.7 125 1000 41301 1 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.008021
80
0.000011
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.024932
99.991979
999920
0.135740
1357
Sub-total
— —
0.024934
100
1000000
0.135751
1358
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.168935
72.999940
729999
0.919749
9197
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.062483
27.000060
270001
0.340182
3402
Sub-total
— —
0.231418
100
1000000
1.259931
12599
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.33826
97.413504
974135
29.063594
290636
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.129734
2.367409
23674
0.706323
7063
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004554
0.083102
831
0.024794
248
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000553
0.010091
101
0.003011
30
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.006899
0.125894
1259
0.037561
376
Sub-total
— —
5.480000
100
1000000
29.835283
298353
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.19024
95.120000
951200
1.035742
10357
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00156
0.780000
7800
0.008493
85
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0082
4.100000
41000
0.044644
446
Sub-total
— —
0.20000
100
1000000
1.088879
10889
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
9.82599
85.000002
850000
53.496567
534966
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.03468
0.300000
3000
0.188812
1888
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.699318
14.699998
147000
9.251758
92518
Sub-total
— —
11.559988
100
1000000
62.937137
629371
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.871175
100.000000
1000000
4.743020
47430
Sub-total
— —
0.871175
100
1000000
4.743020
47430
Total
— —
18.367515
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.02693
100.000000
1000000
0.146013
1460
Sub-total
— —
0.02693
100
1000000
0.146013
1460
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.230015
79.999930
799999
1.247129
12471
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.057504
20.000070
200001
0.311784
3118
Sub-total
— —
0.287519
100
1000000
1.558912
15589
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.292686
97.410000
974100
34.118599
341186
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.153748
2.380000
23800
0.833613
8336
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.005426
0.083994
840
0.029419
294
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.00814
0.126006
1260
0.044135
441
Sub-total
— —
6.460000
100
1000000
35.025766
350258
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.110339
95.119828
951198
0.598252
5983
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000905
0.780172
7802
0.004907
49
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004756
4.100000
41000
0.025787
258
Sub-total
— —
0.116000
100
1000000
0.628946
6289
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
9.186469
85.999998
860000
49.808532
498085
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.05341
0.500003
5000
0.289586
2896
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.442062
13.500000
135000
7.818781
78188
Sub-total
— —
10.681941
100
1000000
57.916899
579169
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.871175
100.000000
1000000
4.723463
47235
Sub-total
— —
0.871175
100
1000000
4.723463
47235
Total
— —
18.443565
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92148 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222447 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177626 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。