主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LP2951CSDX/NOPB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 2951ACB
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.53x108 2.2 55 60 0.7 125 1000 5296 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.115062
99.999131
999991
0.356744
3567
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.000869
9
0.000003
0
Sub-total
— —
0.115063
100
1000000
0.356747
3567
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.207095
79.999923
799999
0.642088
6421
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.051774
20.000077
200001
0.160523
1605
Sub-total
— —
0.258869
100
1000000
0.802611
8026
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
10.036763
97.444301
974443
31.118518
311185
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.241937
2.348903
23489
0.750114
7501
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.008456
0.082097
821
0.026217
262
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.012844
0.124699
1247
0.039822
398
Sub-total
— —
10.300000
100
1000000
31.934672
319347
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.09512
95.120000
951200
0.294915
2949
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00078
0.780000
7800
0.002418
24
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0041
4.100000
41000
0.012712
127
Sub-total
— —
0.10000
100
1000000
0.310045
3100
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
18.825838
90.500000
905000
58.368637
583686
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.10401
0.499999
5000
0.322478
3225
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.872183
9.000001
90000
5.804617
58046
Sub-total
— —
20.802031
100
1000000
64.495732
644957
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.677382
100.000000
1000000
2.100191
21002
Sub-total
— —
0.677382
100
1000000
2.100191
21002
Total
— —
32.253345
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.030348
94.968081
949681
0.059537
595
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000003
0.009388
94
0.000006
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000339
1.060834
10608
0.000665
7
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001266
3.961697
39617
0.002484
25
Sub-total
— —
0.031956
100
1000000
0.062692
627
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.228414
75.000000
750000
0.448104
4481
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.076138
25.000000
250000
0.149368
1494
Sub-total
— —
0.304552
100
1000000
0.597472
5975
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
27.820678
92.427499
924275
54.578819
545788
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.70735
2.350000
23500
1.387685
13877
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.024833
0.082502
825
0.048718
487
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.004515
0.015000
150
0.008858
89
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.505
5.000000
50000
2.952521
29525
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.037625
0.125000
1250
0.073813
738
Sub-total
— —
30.100001
100
1000000
59.050412
590504
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.477
100.000000
1000000
2.897590
28976
Sub-total
— —
1.477
100
1000000
2.897590
28976
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
16.098894
87.999999
880000
31.582933
315829
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.054883
0.300002
3000
0.107670
1077
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000183
0.001000
10
0.000359
4
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.140238
11.698999
116990
4.198735
41987
Sub-total
— —
18.294198
100
1000000
35.889698
358897
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.76569
100.000000
1000000
1.502136
15021
Sub-total
— —
0.76569
100
1000000
1.502136
15021
Total
— —
50.973397
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SON Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4319 79873 Pass
SON High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2949 59908 Pass
SON Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9868 147300 Pass
SON Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6323 118841 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。