主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LP2902PWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 LP2902
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.53x108 2.2 55 60 0.7 125 1000 5296 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.064992
99.998461
999985
0.086521
865
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001539
15
0.000001
0
Sub-total
— —
0.064993
100
1000000
0.086523
865
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.382074
80.000084
800001
0.508641
5086
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.095518
19.999916
199999
0.127160
1272
Sub-total
— —
0.477592
100
1000000
0.635800
6358
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
28.67088
97.520000
975200
38.168466
381685
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.6762
2.300000
23000
0.900200
9002
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00882
0.030000
300
0.011742
117
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0441
0.150000
1500
0.058709
587
Sub-total
— —
29.40000
100
1000000
39.139116
391391
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.113954
95.120200
951202
0.151703
1517
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000934
0.779633
7796
0.001243
12
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004912
4.100167
41002
0.006539
65
Sub-total
— —
0.119800
100
1000000
0.159485
1595
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
36.967512
84.999999
850000
49.213461
492135
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.217456
0.500000
5000
0.289491
2895
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.306223
14.500001
145000
8.395238
83952
Sub-total
— —
43.491191
100
1000000
57.898190
578982
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.563092
100.000000
1000000
2.080886
20809
Sub-total
— —
1.563092
100
1000000
2.080886
20809
Total
— —
75.116668
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.044516
94.965441
949654
0.057895
579
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.010666
107
0.000007
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000497
1.060244
10602
0.000646
6
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001857
3.961515
39615
0.002415
24
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002133
21
0.000001
0
Sub-total
— —
0.046876
100
1000000
0.060964
610
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.2464
75.000076
750001
0.320455
3205
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.082133
24.999924
249999
0.106818
1068
Sub-total
— —
0.328533
100
1000000
0.427273
4273
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
29.052905
97.702798
977028
37.784705
377847
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.661626
2.225000
22250
0.860477
8605
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.001963
0.006601
66
0.002553
26
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.019507
0.065601
656
0.025370
254
Sub-total
— —
29.736001
100
1000000
38.673104
386731
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.699
100.000000
1000000
0.909083
9091
Sub-total
— —
0.699
100
1000000
0.909083
9091
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
1.34811
2.999999
30000
1.753282
17533
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
36.623662
81.499999
815000
47.630839
476308
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.224685
0.500000
5000
0.292214
2922
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
3.370276
7.500001
75000
4.383207
43832
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.370276
7.500001
75000
4.383207
43832
Sub-total
— —
44.937009
100
1000000
58.442748
584427
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.143231
100.000000
1000000
1.486827
14868
Sub-total
— —
1.143231
100
1000000
1.486827
14868
Total
— —
76.890650
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。