主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LM5033MMX/NOPB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

—
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 SCVB
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.9x108 3.4 55 60 0.7 125 1000 3389 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.072083
98.734368
987344
0.230970
2310
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000008
0.010958
110
0.000026
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000016
0.021916
219
0.000051
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000898
1.230019
12300
0.002877
29
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002739
27
0.000006
0
Sub-total
— —
0.073007
100
1000000
0.233930
2339
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.39358
75.000048
750000
1.261117
12611
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.131193
24.999952
250000
0.420371
4204
Sub-total
— —
0.524773
100
1000000
1.681488
16815
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
14.344358
96.530000
965300
45.962470
459625
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.353668
2.380000
23800
1.133230
11332
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004458
0.030000
300
0.014284
143
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.139684
0.940000
9400
0.447578
4476
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.017832
0.120000
1200
0.057138
571
Sub-total
— —
14.860000
100
1000000
47.614701
476147
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.07
100.000000
1000000
3.428515
34285
Sub-total
— —
1.07
100
1000000
3.428515
34285
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
11.724173
89.000001
890000
37.566823
375668
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
0.395197
3.000001
30000
1.266298
12663
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.053858
7.999998
80000
3.376792
33768
Sub-total
— —
13.173228
100
1000000
42.209913
422099
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.507841
100.000000
1000000
4.831453
48315
Sub-total
— —
1.507841
100
1000000
4.831453
48315
Total
— —
31.208849
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
VSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2182 34801 Pass
VSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2222 22540 Pass
VSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3465 61012 Pass
VSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2449 48281 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。