主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LM393DGKR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 M9P, M9U, M9S
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.25x108 8.0 55 60 0.7 125 1000 1463 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.04069
97.388765
973888
0.141273
1413
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000089
0.213015
2130
0.000309
3
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001002
2.398219
23982
0.003479
35
Sub-total
— —
0.041781
100
1000000
0.145061
1451
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.091133
80.000176
800002
0.316408
3164
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.022783
19.999824
199998
0.079101
791
Sub-total
— —
0.113916
100
1000000
0.395509
3955
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
11.158343
96.784995
967850
38.741092
387411
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.270932
2.350004
23500
0.940660
9407
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.009223
0.079998
800
0.032022
320
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000576
0.004996
50
0.002000
20
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.074939
0.650004
6500
0.260184
2602
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.014988
0.130003
1300
0.052037
520
Sub-total
— —
11.529001
100
1000000
40.027994
400280
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.075
100.000000
1000000
0.260395
2604
Sub-total
— —
0.075
100
1000000
0.260395
2604
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
14.27201
85.000000
850000
49.551556
495516
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.092348
0.549998
5500
0.320627
3206
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.426242
14.450002
144500
8.423765
84238
Sub-total
— —
16.790600
100
1000000
58.295948
582959
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.252047
100.000000
1000000
0.875092
8751
Sub-total
— —
0.252047
100
1000000
0.875092
8751
Total
— —
28.802345
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.042016
97.586808
975868
0.091279
913
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.011613
116
0.000011
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001033
2.399257
23993
0.002244
22
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002323
23
0.000002
0
Sub-total
— —
0.043055
100
1000000
0.093536
935
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.086577
80.000185
800002
0.188087
1881
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.021644
19.999815
199998
0.047021
470
Sub-total
— —
0.108221
100
1000000
0.235109
2351
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
27.923323
97.050000
970500
60.663038
606630
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.748075
2.600001
26000
1.625183
16252
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.043158
0.149999
1500
0.093760
938
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.057544
0.199999
2000
0.125014
1250
Sub-total
— —
28.772100
100
1000000
62.506994
625070
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.026634
95.121429
951214
0.057862
579
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000218
0.778571
7786
0.000474
5
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001148
4.100000
41000
0.002494
25
Sub-total
— —
0.028000
100
1000000
0.060830
608
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
0.588891
3.499999
35000
1.279358
12794
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
14.385769
85.500004
855000
31.252887
312529
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.084127
0.499998
5000
0.182765
1828
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.766673
10.499998
105000
3.838073
38381
Sub-total
— —
16.825460
100
1000000
36.553082
365531
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.253373
100.000000
1000000
0.550449
5504
Sub-total
— —
0.253373
100
1000000
0.550449
5504
Total
— —
46.030209
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
VSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2182 34724 Pass
VSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2222 22495 Pass
VSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3465 60935 Pass
VSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2449 48204 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。