主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LM3578AM/NOPB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 3578, AM
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.53x108 2.2 55 60 0.7 125 1000 5296 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.102522
99.999025
999990
0.125080
1251
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.000975
10
0.000001
0
Sub-total
— —
0.102523
100
1000000
0.125081
1251
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.500375
74.999963
750000
0.610474
6105
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.166792
25.000037
250000
0.203492
2035
Sub-total
— —
0.667167
100
1000000
0.813965
8140
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
20.03572
96.604243
966042
24.444223
244442
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.49344
2.379171
23792
0.602013
6020
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.006168
0.029740
297
0.007525
75
Copper and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.024672
0.118959
1190
0.030101
301
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.18
0.867888
8679
0.219606
2196
Sub-total
— —
20.740000
100
1000000
25.303467
253035
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.6
100.000000
1000000
1.952051
19521
Sub-total
— —
1.6
100
1000000
1.952051
19521
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
50.988382
88.000000
880000
62.207467
622075
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.952961
12.000000
120000
8.482836
84828
Sub-total
— —
57.941343
100
1000000
70.690303
706903
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.914018
100.000000
1000000
1.115131
11151
Sub-total
— —
0.914018
100
1000000
1.115131
11151
Total
— —
81.965051
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.031497
100.000000
1000000
0.038316
383
Sub-total
— —
0.031497
100
1000000
0.038316
383
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.515092
75.000036
750000
0.626607
6266
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.171697
24.999964
250000
0.208869
2089
Sub-total
— —
0.686789
100
1000000
0.835476
8355
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
20.03484
96.600000
966000
24.372290
243723
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.493612
2.380000
23800
0.600477
6005
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.006222
0.030000
300
0.007569
76
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.180438
0.870000
8700
0.219502
2195
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.024888
0.120000
1200
0.030276
303
Sub-total
— —
20.740000
100
1000000
25.230114
252301
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.6
100.000000
1000000
1.946393
19464
Sub-total
— —
1.6
100
1000000
1.946393
19464
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
51.825635
88.999999
890000
63.045645
630456
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
1.746932
3.000001
30000
2.125135
21251
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.658484
8.000000
80000
5.667024
56670
Sub-total
— —
58.231051
100
1000000
70.837803
708378
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.914018
100.000000
1000000
1.111899
11119
Sub-total
— —
0.914018
100
1000000
1.111899
11119
Total
— —
82.203355
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。