主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LM2941CSX/NOPB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
REACH Affected
器件标识 LM2941CS, P+
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-245C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.53x108 2.2 55 60 0.7 125 1000 5296 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.277842
99.993522
999935
0.017807
178
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000002
0.000720
7
0.000000
0
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000004
0.001440
14
0.000000
0
Other Inorganic Materials
Sulfur
7704-34-9
0.000001
0.000360
4
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.000003
0.001080
11
0.000000
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000008
0.002879
29
0.000001
0
Sub-total
— —
0.277860
100
1000000
0.017808
178
Die Attach Adhesive
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
2.303111
95.499982
955000
0.147607
1476
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.048233
2.000012
20000
0.003091
31
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.060291
2.500005
25000
0.003864
39
Sub-total
— —
2.411635
100
1000000
0.154562
1546
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
794.947566
99.600040
996000
50.948367
509484
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.079806
0.009999
100
0.005115
51
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.19709
0.149985
1500
0.076722
767
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.915344
0.239976
2400
0.122755
1228
Sub-total
— —
798.139806
100
1000000
51.152959
511530
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
6.86
100.000000
1000000
0.439659
4397
Sub-total
— —
6.86
100
1000000
0.439659
4397
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
666.868396
89.000000
890000
42.739745
427397
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
22.47871
3.000000
30000
1.440666
14407
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
59.943227
8.000000
80000
3.841775
38418
Sub-total
— —
749.290333
100
1000000
48.022185
480222
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
3.32074
100.000000
1000000
0.212827
2128
Sub-total
— —
3.32074
100
1000000
0.212827
2128
Total
— —
1560.300374
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TO Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 450 12857 Pass
TO High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 300 8354 Pass
TO Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1220 22582 Pass
TO Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 471 18435 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。