主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

LM2575HVT-ADJ/NOPB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LM2575HVT, -ADJ P+
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-NA-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.53x108 2.2 55 60 0.7 125 1000 5296 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.000001
0.000203
2
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.492151
99.997155
999972
0.024443
244
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000002
0.000406
4
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000002
0.000406
4
0.000000
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000009
0.001829
18
0.000000
0
Sub-total
— —
0.492165
100
1000000
0.024443
244
Die Attach Adhesive
Other Nonferrous Metals and Alloys
Antimony
7440-36-0
0.154838
9.999974
100000
0.007690
77
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.00645
65.000026
650000
0.049985
500
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.387096
25.000000
250000
0.019225
192
Sub-total
— —
1.548384
100
1000000
0.076900
769
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1218.326441
99.844000
998440
60.508139
605081
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.073214
0.006000
60
0.003636
36
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.830345
0.150000
1500
0.090904
909
Sub-total
— —
1220.230000
100
1000000
60.602679
606027
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
30.54
100.000000
1000000
1.516768
15168
Sub-total
— —
30.54
100
1000000
1.516768
15168
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
670.382732
89.000000
890000
33.294534
332945
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
22.597171
3.000000
30000
1.122288
11223
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
60.259122
8.000000
80000
2.992767
29928
Sub-total
— —
753.239025
100
1000000
37.409589
374096
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
7.442267
100.000000
1000000
0.369620
3696
Sub-total
— —
7.442267
100
1000000
0.369620
3696
Total
— —
2013.491841
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TO Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 450 12857 Pass
TO High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 300 8354 Pass
TO Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1220 22582 Pass
TO Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 471 18435 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。