主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ISOTMP35RDFPR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 3T1S
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.25x108 8 55 60 0.7 125 1000 1463 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.004715
47
0.000001
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.042151
99.375236
993752
0.024097
241
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000262
0.617691
6177
0.000150
1
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002358
24
0.000001
0
Sub-total
— —
0.042416
100
1000000
0.024249
242
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.160772
74.999883
749999
0.091912
919
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.053591
25.000117
250001
0.030638
306
Sub-total
— —
0.214363
100
1000000
0.122550
1225
Die Attach Adhesive 2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.050515
75.000371
750004
0.028879
289
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.016838
24.999629
249996
0.009626
96
Sub-total
— —
0.067353
100
1000000
0.038505
385
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
40.00985
97.585000
975850
22.873324
228733
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.943
2.300000
23000
0.539106
5391
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00615
0.015000
150
0.003516
35
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.041
0.100000
1000
0.023439
234
Sub-total
— —
41.00000
100
1000000
23.439385
234394
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.039665
95.119904
951199
0.022676
227
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000325
0.779376
7794
0.000186
2
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00171
4.100719
41007
0.000978
10
Sub-total
— —
0.041700
100
1000000
0.023840
238
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
118.870555
89.500000
895000
67.957384
679574
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.664081
0.500000
5000
0.379650
3797
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.002656
0.002000
20
0.001518
15
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
13.27897
9.998000
99980
7.591485
75915
Sub-total
— —
132.816262
100
1000000
75.930038
759300
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.560924
100.000000
1000000
0.320676
3207
Sub-total
— —
0.560924
100
1000000
0.320676
3207
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.176244
100.000000
1000000
0.100757
1008
Sub-total
— —
0.176244
100
1000000
0.100757
1008
Total
— —
174.919262
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1925 12172 Pass
SSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 951 13980 Pass
SSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2233 32468 Pass
SSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1540 23057 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。