主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ISOS141FDBQTSEP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Space
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 141FSE
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5x109 .2 55 60 0.7 125 1000 87285 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000349
3
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000001
0.000349
3
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000002
0.000699
7
0.000002
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.286217
99.997554
999976
0.334291
3343
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000003
0.001048
10
0.000004
0
Sub-total
— —
0.286224
100
1000000
0.334299
3343
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.22973
74.999918
749999
0.268316
2683
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.076577
25.000082
250001
0.089439
894
Sub-total
— —
0.306307
100
1000000
0.357756
3578
Die Attach Adhesive 2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.22973
74.999918
749999
0.268316
2683
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.076577
25.000082
250001
0.089439
894
Sub-total
— —
0.306307
100
1000000
0.357756
3578
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
33.6444
97.520000
975200
39.295463
392955
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.7935
2.300000
23000
0.926780
9268
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.01035
0.030000
300
0.012088
121
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.05175
0.150000
1500
0.060442
604
Sub-total
— —
34.50000
100
1000000
40.294774
402948
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.098925
95.120192
951202
0.115541
1155
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000811
0.779808
7798
0.000947
9
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004264
4.100000
41000
0.004980
50
Sub-total
— —
0.104000
100
1000000
0.121468
1215
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
42.848421
89.499998
895000
50.045433
500454
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.239377
0.500001
5000
0.279584
2796
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000958
0.002001
20
0.001119
11
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.786576
9.998001
99980
5.590551
55906
Sub-total
— —
47.875332
100
1000000
55.916686
559167
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.120437
100.000000
1000000
1.308631
13086
Sub-total
— —
1.120437
100
1000000
1.308631
13086
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.120437
100.000000
1000000
1.308631
13086
Sub-total
— —
1.120437
100
1000000
1.308631
13086
Total
— —
85.619044
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake 150C 1000 hours Pass
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 hours or 96 hours Pass
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1925 12172 Pass
SSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 951 13980 Pass
SSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2233 32468 Pass
SSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1540 23057 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。