主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ISO7241AMDWREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 ISO7241AM
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.5x109 .4 55 60 0.7 125 1000 58207 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000002
0.000253
3
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000001
0.000127
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000002
0.000253
3
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000005
0.000633
6
0.000001
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.789388
99.997593
999976
0.116349
1163
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000009
0.001140
11
0.000001
0
Sub-total
— —
0.789407
100
1000000
0.116352
1164
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.564333
75.000000
750000
0.083178
832
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.188111
25.000000
250000
0.027726
277
Sub-total
— —
0.752444
100
1000000
0.110904
1109
Die Attach Adhesive 2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.564333
75.000000
750000
0.083178
832
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.188111
25.000000
250000
0.027726
277
Sub-total
— —
0.752444
100
1000000
0.110904
1109
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
303.87969
97.585000
975850
44.789243
447892
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
7.1622
2.300000
23000
1.055646
10556
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.04671
0.015000
150
0.006885
69
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.3114
0.100000
1000
0.045898
459
Sub-total
— —
311.40000
100
1000000
45.897672
458977
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.15847
95.120048
951200
0.023357
234
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001299
0.779712
7797
0.000191
2
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.006831
4.100240
41002
0.001007
10
Sub-total
— —
0.166600
100
1000000
0.024555
246
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
305.240386
85.000000
850000
44.989798
449898
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
1.795532
0.500000
5000
0.264646
2646
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
52.070419
14.500000
145000
7.674730
76747
Sub-total
— —
359.106337
100
1000000
52.929175
529292
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.749274
100.000000
1000000
0.405219
4052
Sub-total
— —
2.749274
100
1000000
0.405219
4052
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.749274
100.000000
1000000
0.405219
4052
Sub-total
— —
2.749274
100
1000000
0.405219
4052
Total
— —
678.465780
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 样本大小批次 测试名称/条件 有效期 结果
TC JESD22-A104 3 25 Temperature Cycle -65/150C 500 Cycles PASS
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 Hours PASS
HTSL JESD22-A103 3 25 High Temp Storage Bake 150C 1000 Hours PASS
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 Hours or 96 Hours PASS
HTOL JESD22-A108 3 77 Life Test, 125C 1000 Hours PASS
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See datasheet
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See datasheet
MSL JEDEC J-STD-020E — — Per JEDEC J-STD-020E Classification See datasheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。