主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ISO721MMDREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 721MEP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.5x109 .4 55 60 0.7 125 1000 58207 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000001
0.000651
7
0.000001
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.153506
99.998046
999980
0.164173
1642
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001303
13
0.000002
0
Sub-total
— —
0.153509
100
1000000
0.164176
1642
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.112875
75.000000
750000
0.120718
1207
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.037625
25.000000
250000
0.040239
402
Sub-total
— —
0.150500
100
1000000
0.160958
1610
Die Attach Adhesive 2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.181555
75.000103
750001
0.194171
1942
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.060518
24.999897
249999
0.064723
647
Sub-total
— —
0.242073
100
1000000
0.258894
2589
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
31.910295
97.585000
975850
34.127639
341276
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.7521
2.300000
23000
0.804361
8044
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004905
0.015000
150
0.005246
52
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0327
0.100000
1000
0.034972
350
Sub-total
— —
32.700000
100
1000000
34.972218
349722
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.026729
95.120996
951210
0.028586
286
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000219
0.779359
7794
0.000234
2
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001152
4.099644
40996
0.001232
12
Sub-total
— —
0.028100
100
1000000
0.030053
301
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
49.973723
85.000000
850000
53.446237
534462
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.293963
0.500000
5000
0.314390
3144
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
8.524929
14.500000
145000
9.117299
91173
Sub-total
— —
58.792615
100
1000000
62.877926
628779
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.550513
100.000000
1000000
0.588766
5888
Sub-total
— —
0.550513
100
1000000
0.588766
5888
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.88548
100.000000
1000000
0.947009
9470
Sub-total
— —
0.88548
100
1000000
0.947009
9470
Total
— —
93.502790
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 样本大小批次 测试名称/条件 有效期 结果
TC JESD22-A104 3 25 Temperature Cycle -65/150C 500 Cycles PASS
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 Hours PASS
HTSL JESD22-A103 3 25 High Temp Storage Bake 150C 1000 Hours PASS
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 Hours or 96 Hours PASS
HTOL JESD22-A108 3 77 Life Test, 125C 1000 Hours PASS
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See datasheet
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See datasheet
MSL JEDEC J-STD-020E — — Per JEDEC J-STD-020E Classification See datasheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。