主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ISO6520FREUR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 6520F
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5x109 .2 55 60 0.7 125 1000 87285 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.02428
97.533542
975335
0.178071
1781
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000003
0.012051
121
0.000022
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000013
0.052221
522
0.000095
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000597
2.398168
23982
0.004378
44
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.004017
40
0.000007
0
Sub-total
— —
0.024894
100
1000000
0.182574
1826
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.126956
80.000000
800000
0.931104
9311
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.031739
20.000000
200000
0.232776
2328
Sub-total
— —
0.158695
100
1000000
1.163880
11639
Die Attach Adhesive 2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.126956
80.000000
800000
0.931104
9311
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.031739
20.000000
200000
0.232776
2328
Sub-total
— —
0.158695
100
1000000
1.163880
11639
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
2.355955
49.082396
490824
17.278740
172787
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.444045
50.917604
509176
17.924798
179248
Sub-total
— —
4.800000
100
1000000
35.203538
352035
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.106534
95.119643
951196
0.781328
7813
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000874
0.780357
7804
0.006410
64
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004592
4.100000
41000
0.033678
337
Sub-total
— —
0.112000
100
1000000
0.821416
8214
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
6.506606
87.999994
880000
47.719907
477199
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.022182
0.300005
3000
0.162684
1627
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000074
0.001001
10
0.000543
5
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.865009
11.699000
116990
6.344037
63440
Sub-total
— —
7.393871
100
1000000
54.227171
542272
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.493419
100.000000
1000000
3.618770
36188
Sub-total
— —
0.493419
100
1000000
3.618770
36188
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.493419
100.000000
1000000
3.618770
36188
Sub-total
— —
0.493419
100
1000000
3.618770
36188
Total
— —
13.634993
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SON Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4319 80181 Pass
SON High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2949 60062 Pass
SON Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9868 147608 Pass
SON Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6323 119149 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。