主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

INA302A2IPWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 I302A2
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.16x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 71906 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.088866
99.989873
999899
0.111536
1115
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000007
0.007876
79
0.000009
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002250
23
0.000003
0
Sub-total
— —
0.088875
100
1000000
0.111547
1115
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.399
80.000000
800000
0.500786
5008
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.09975
20.000000
200000
0.125197
1252
Sub-total
— —
0.49875
100
1000000
0.625983
6260
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
33.1789
97.585000
975850
41.642945
416429
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.782
2.300000
23000
0.981491
9815
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0051
0.015000
150
0.006401
64
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.034
0.100000
1000
0.042674
427
Sub-total
— —
34.0000
100
1000000
42.673510
426735
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.030819
95.120370
951204
0.038681
387
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000253
0.780864
7809
0.000318
3
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001328
4.098765
40988
0.001667
17
Sub-total
— —
0.032400
100
1000000
0.040665
407
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
36.909003
84.999999
850000
46.324610
463246
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.217112
0.500000
5000
0.272498
2725
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.296242
14.500001
145000
7.902434
79024
Sub-total
— —
43.422357
100
1000000
54.499541
544995
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.632338
100.000000
1000000
2.048753
20488
Sub-total
— —
1.632338
100
1000000
2.048753
20488
Total
— —
79.674720
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。