主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

INA241B3IDDFR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 2PO3
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.01x108 2.5 55 60 0.7 125 1000 4678 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.012024
94.968802
949688
0.051285
513
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000001
0.007898
79
0.000004
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000134
1.058368
10584
0.000572
6
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000502
3.964932
39649
0.002141
21
Sub-total
— —
0.012661
100
1000000
0.054002
540
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.059839
45.000188
450002
0.255228
2552
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.073136
54.999812
549998
0.311943
3119
Sub-total
— —
0.132975
100
1000000
0.567172
5672
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.12971
97.050000
970500
68.797277
687973
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.43212
2.600000
26000
1.843101
18431
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.02493
0.150000
1500
0.106333
1063
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.03324
0.200000
2000
0.141777
1418
Sub-total
— —
16.62000
100
1000000
70.888487
708885
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.057072
95.120000
951200
0.243426
2434
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000468
0.780000
7800
0.001996
20
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00246
4.100000
41000
0.010493
105
Sub-total
— —
0.060000
100
1000000
0.255915
2559
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
5.280211
87.999997
880000
22.521430
225214
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.018001
0.300005
3000
0.076779
768
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.00006
0.001000
10
0.000256
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.701968
11.698999
116990
2.994070
29941
Sub-total
— —
6.000240
100
1000000
25.592535
255925
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.619398
100.000000
1000000
2.641889
26419
Sub-total
— —
0.619398
100
1000000
2.641889
26419
Total
— —
23.445274
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。