主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

INA236BIDDFR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 31BF
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.97x108 1.7 55 60 0.7 125 1000 6973 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.01056
96.552985
965530
0.045072
451
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000001
0.009143
91
0.000004
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000064
0.585170
5852
0.000273
3
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000312
2.852702
28527
0.001332
13
Sub-total
— —
0.010937
100
1000000
0.046681
467
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.040072
44.999944
449999
0.171034
1710
Other Plastics and Rubber
Imidazole Derivative
288-32-4
0.00089
0.999450
9994
0.003799
38
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.048087
54.000606
540006
0.205243
2052
Sub-total
— —
0.089049
100
1000000
0.380076
3801
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.12971
97.050000
970500
68.844218
688442
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.43212
2.600000
26000
1.844358
18444
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.02493
0.150000
1500
0.106405
1064
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.03324
0.200000
2000
0.141874
1419
Sub-total
— —
16.62000
100
1000000
70.936855
709369
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.057072
95.120000
951200
0.243593
2436
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000468
0.780000
7800
0.001997
20
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00246
4.100000
41000
0.010500
105
Sub-total
— —
0.060000
100
1000000
0.256090
2561
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
5.486368
88.000001
880000
23.416708
234167
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.018704
0.300008
3000
0.079832
798
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000062
0.000994
10
0.000265
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.729375
11.698997
116990
3.113091
31131
Sub-total
— —
6.234509
100
1000000
26.609895
266099
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.414793
100.000000
1000000
1.770404
17704
Sub-total
— —
0.414793
100
1000000
1.770404
17704
Total
— —
23.429288
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64347 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。