主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

INA211CIRSWRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 16U
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.16x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 71906 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.007649
97.538893
975389
0.163653
1637
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000001
0.012752
128
0.000021
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000004
0.051007
510
0.000086
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000188
2.397348
23973
0.004022
40
Sub-total
— —
0.007842
100
1000000
0.167782
1678
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.032816
45.000274
450003
0.702108
7021
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.040108
54.999726
549997
0.858123
8581
Sub-total
— —
0.072924
100
1000000
1.560231
15602
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
3.224354
97.707697
977077
68.986017
689860
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.07062
2.140000
21400
1.510936
15109
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.001023
0.031000
310
0.021887
219
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00001
0.000303
3
0.000214
2
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.003993
0.121000
1210
0.085431
854
Sub-total
— —
3.300000
100
1000000
70.604486
706045
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.09512
95.120000
951200
2.035121
20351
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00078
0.780000
7800
0.016688
167
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0041
4.100000
41000
0.087721
877
Sub-total
— —
0.10000
100
1000000
2.139530
21395
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.860664
88.000025
880000
18.414163
184142
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.002934
0.299992
3000
0.062774
628
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.00001
0.001022
10
0.000214
2
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.114419
11.698961
116990
2.448029
24480
Sub-total
— —
0.978027
100
1000000
20.925180
209252
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.215131
100.000000
1000000
4.602792
46028
Sub-total
— —
0.215131
100
1000000
4.602792
46028
Total
— —
4.673924
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。