主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

INA205AIPWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 INA205A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.19x109 0.8 55 60 0.7 125 1000 13868 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.069434
99.991359
999914
0.105039
1050
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.007200
72
0.000008
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001440
14
0.000002
0
Sub-total
— —
0.069440
100
1000000
0.105048
1050
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.439937
80.000036
800000
0.665532
6655
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.109984
19.999964
200000
0.166383
1664
Sub-total
— —
0.549921
100
1000000
0.831915
8319
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
21.33279
97.410000
974100
32.272039
322720
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.5256
2.400000
24000
0.795123
7951
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00657
0.030000
300
0.009939
99
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00657
0.030000
300
0.009939
99
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.00657
0.030000
300
0.009939
99
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0219
0.100000
1000
0.033130
331
Sub-total
— —
21.90000
100
1000000
33.130109
331301
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.370968
95.120000
951200
0.561197
5612
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.003042
0.780000
7800
0.004602
46
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.01599
4.100000
41000
0.024190
242
Sub-total
— —
0.390000
100
1000000
0.589988
5900
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
35.598701
85.999999
860000
53.853371
538534
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.124182
0.300001
3000
0.187861
1879
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.670956
13.700000
137000
8.578967
85790
Sub-total
— —
41.393839
100
1000000
62.620200
626202
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.799813
100.000000
1000000
2.722740
27227
Sub-total
— —
1.799813
100
1000000
2.722740
27227
Total
— —
66.103013
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。