主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

INA101AM 最后可采购期限

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 INA101AM
铅涂层/焊球材料 —
MSL 等级/回流焊峰 Level-NC-NC-NC

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.71x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 55055 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.04528
99.130854
991309
0.005854
59
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.000001
0.002189
22
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.002189
22
0.000000
0
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.000394
0.862579
8626
0.000051
1
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002189
22
0.000000
0
Sub-total
— —
0.045677
100
1000000
0.005905
59
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.01965
70.999988
710000
0.131829
1318
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.416477
29.000012
290000
0.053846
538
Sub-total
— —
1.436127
100
1000000
0.185674
1857
Header - Eyelet
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
165.132
54.000000
540000
21.349628
213496
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
88.682
29.000000
290000
11.465541
114655
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cobalt
7440-48-4
51.986
17.000000
170000
6.721179
67212
Sub-total
— —
305.800
100
1000000
39.536348
395363
Header - Glass
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
76.5501
38.720334
387203
9.897029
98970
Other Inorganic Materials
Lithium Oxide
12057-24-8
2.56
1.294891
12949
0.330978
3310
Other Inorganic Materials
Potassium Oxide
12136-45-7
3.84
1.942337
19423
0.496467
4965
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
103.68
52.443096
524431
13.404606
134046
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Oxide
1304-28-5
5.0249
2.541679
25417
0.649661
6497
Other Nonferrous Metals and Alloys
Sodium Oxide
1313-59-3
2.56
1.294891
12949
0.330978
3310
Other Organic Materials
Polyethylene
9002-88-4
3.485
1.762772
17628
0.450570
4506
Sub-total
— —
197.7000
100
1000000
25.560288
255603
Header - Pin
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
128.412
54.000000
540000
16.602163
166022
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
68.962
29.000000
290000
8.915977
89160
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cobalt
7440-48-4
40.426
17.000000
170000
5.226607
52266
Sub-total
— —
237.800
100
1000000
30.744747
307447
Header - Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
17.25
75.000000
750000
2.230222
22302
Precious Metals
Gold
7440-57-5
5.75
25.000000
250000
0.743407
7434
Sub-total
— —
23.00
100
1000000
2.973630
29736
Lid
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.00047
0.019990
200
0.000061
1
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000705
0.029985
300
0.000091
1
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.000705
0.029985
300
0.000091
1
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
2.342595
99.634017
996340
0.302870
3029
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.001176
0.050017
500
0.000152
2
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cobalt
7440-48-4
0.00094
0.039980
400
0.000122
1
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.004232
0.179993
1800
0.000547
5
Other Nonferrous Metals and Alloys
Titanium
7440-32-6
0.000071
0.003020
30
0.000009
0
Other Plastics and Rubber
Carbon
7440-44-0
0.000306
0.013015
130
0.000040
0
Sub-total
— —
2.351200
100
1000000
0.303983
3040
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
5.332468
100.000000
1000000
0.689425
6894
Sub-total
— —
5.332468
100
1000000
0.689425
6894
Total
— —
773.465472
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TO Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 450 12857 Pass
TO High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 300 8354 Pass
TO Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1220 22582 Pass
TO Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 471 18435 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。