主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

HD3SS212ZXHT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 HD3SS212
铅涂层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.58x109 0.6 55 60 0.7 125 1000 40590 1 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.356276
99.997474
999975
0.873889
8739
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000002
0.000561
6
0.000005
0
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000281
3
0.000002
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.000001
0.000281
3
0.000002
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000005
0.001403
14
0.000012
0
Sub-total
— —
0.356285
100
1000000
0.873911
8739
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.492279
82.000033
820000
1.207483
12075
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.108061
17.999967
180000
0.265057
2651
Sub-total
— —
0.600340
100
1000000
1.472540
14725
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
18.057283
84.999997
850000
44.291684
442917
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Oxide
Trade Secret
0.212439
1.000002
10000
0.521080
5211
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.05311
0.250002
2500
0.130271
1303
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.921031
13.749999
137500
7.164831
71648
Sub-total
— —
21.243863
100
1000000
52.107866
521079
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.875975
100.000000
1000000
2.148629
21486
Sub-total
— —
0.875975
100
1000000
2.148629
21486
Solder Ball
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.024963
0.500004
5000
0.061230
612
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.002496
0.049994
500
0.006122
61
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
4.905194
98.249997
982500
12.031672
120317
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.059911
1.200005
12000
0.146952
1470
Sub-total
— —
4.992564
100
1000000
12.245977
122460
Substrate
Ceramics / Glass
Woven Glass Fiber
65997-17-3
1.748968
13.771416
137714
4.289944
42899
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.463362
43.018642
430186
13.400770
134008
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.002692
0.021197
212
0.006603
66
Not Categorized
Proprietary Filler
—
0.058242
0.458599
4586
0.142858
1429
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
1.748968
13.771416
137714
4.289944
42899
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
0.011646
0.091701
917
0.028566
286
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Sulfate
7727-43-7
0.564947
4.448406
44484
1.385726
13857
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
1.306563
10.287908
102879
3.204794
32048
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.045631
0.359300
3593
0.111926
1119
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.748968
13.771416
137714
4.289944
42899
Sub-total
— —
12.699987
100
1000000
31.151077
311511
Total
— —
40.769014
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
High-Speed BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 35969 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BGA Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1957 66399 Pass
BGA High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3212 86309 Pass
BGA Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9798 173649 Pass
BGA Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4881 120114 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。