主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

F28P650SH6PZP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 F28P650SH6, PZP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.616x108 6.19 55 60 0.7 125 1000 1900 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.000001
0.000102
1
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.947089
96.545977
965460
0.118168
1182
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.00011
0.011213
112
0.000014
0
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.000001
0.000102
1
0.000000
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.005756
0.586765
5868
0.000718
7
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.027998
2.854108
28541
0.003493
35
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000017
0.001733
17
0.000002
0
Sub-total
— —
0.980972
100
1000000
0.122396
1224
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
5.733358
85.000001
850000
0.715350
7153
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.011769
14.999999
150000
0.126238
1262
Sub-total
— —
6.745127
100
1000000
0.841588
8416
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
430.533163
97.813100
978131
53.717526
537175
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
9.353379
2.125000
21250
1.167019
11670
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.033452
0.007600
76
0.004174
42
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.239006
0.054300
543
0.029821
298
Sub-total
— —
440.159000
100
1000000
54.918540
549185
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
9.360759
95.119998
951200
1.167940
11679
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.07676
0.780002
7800
0.009577
96
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.403481
4.100000
41000
0.050342
503
Sub-total
— —
9.841000
100
1000000
1.227859
12279
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
277.566296
87.500000
875000
34.631884
346319
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.945311
0.298000
2980
0.117946
1179
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.006344
0.002000
20
0.000792
8
Other Organic Materials
Proprietary Non Halide Flame Retardant
Trade Secret
11.134374
3.510000
35100
1.389233
13892
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
27.566298
8.690000
86900
3.439441
34394
Sub-total
— —
317.218623
100
1000000
39.579296
395793
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
26.531434
100.000000
1000000
3.310321
33103
Sub-total
— —
26.531434
100
1000000
3.310321
33103
Total
— —
801.476156
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
65nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7469 52924 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。